Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS45022 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS45022 fotografija – Schneider- sirotin
INS45022
Unica system+ - Post3 krajnji deo sa ručicom antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica System+
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente End piece
Kablovski instalacioni sistem Stub
Namena proizvoda Cable wrap
Kompatibilnost proizvoda OptiLine 45 post accessories
Unica post accessories
Nijansa boje Antracit
Količina po setu 1
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja 1 kablovski uvod
Materijal PC
Dubina 66 mm
Visina 273 mm
Širina 204 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 24,5 cm
Package 1 Width 7,7 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 125,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 3,46 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)