Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS45025 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS45025 fotografija – Schneider- sirotin
INS45025
Unica system+ - Post3 krajnji deo antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica System+
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente End piece
Kablovski instalacioni sistem Stubić
Nijansa boje Antracit
Količina po setu 1
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Sa zavrtnjima bez matice
Materijal PC
Dubina 65 mm
Visina 24 mm
Širina 65 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 507,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno