Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS45026 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS45026 fotografija – Schneider- sirotin
INS45026
Unica system+ - Set nosača za sto
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Product type Kofer sa priborom
Kompatibilnost proizvoda OptiLine 45 table
Unica table
Colour Hrom
Quantity package 1 / unit 1
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Sa elementom za fiksiranje
Sa 4 zavrtnja
Način montiranja Površinska montaža
Product material Metal
Dubina 270 mm
Visina 125 mm
Širina 270 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14 cm
Package 1 Width 28,5 cm
Package 1 Length 28 cm
Package 1 Weight 1,594 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 6,961 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No