Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

INS61201 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
INS61201 fotografija – Schneider- sirotin
INS61201
Unica system + - Podni štitnik kablova - srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Tip proizvoda ili komponente Podna kanalica
Nijansa boje Srebrna
Dopunske informacije
Materijal Plastika
Kablovski uvod 2 2 uvoda
2 2 uvoda 8 mm
Količina po setu 1
Maksimalno opterećenje 120 kg
Dužina 700…1000 mm
Visina 24 mm
Širina 90 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 70,0 cm
Package 1 Weight 315,0 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 75,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 42,444 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)