|
|
|
ISM10206P
OptiLine 45 - komad poklopca spojeva - 95 k 55 mm - PC/ABS - polarno bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
OptiLine 45
|
Kablovski instalacioni sistem
|
Parapetni razvod
|
Product type
|
Deo poklopca spojnog elementa
|
Colour
|
Polarno bela (RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda
|
Plastika
|
Dimenzije parapetnog razvoda
|
95 x 55 mm
|
Način pričvršćivanja
|
Zatvaranje sa klikom
|
Product material
|
PC/ABS
|
Dužina
|
100 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
57 mm
|
Okruženje
Standardi
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|