Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ISM10301P |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM10301P fotografija – Schneider- sirotin
ISM10301P
OptiLine 45 - unutrašnji ugao - 140 k 55 mm - PC/ABS - polarno bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Parapetni razvod
Product type Unutrašnji ugao
Colour Polarno bela (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit Set od 1
Dopunske informacije
Materijal parapetnog razvoda Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda 140 x 55 mm
Način pričvršćivanja Zatvaranje sa klikom
Product material PC/ABS
Dužina 117 mm
Visina 149 mm
Širina 117 mm
Okruženje
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 121,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,612 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 24,272 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da