|
|
|
ISM20106
OptiLine 45 - stub - montiranje pritezanjem - dvostrani - anod. - 2700-3100 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Range
|
OptiLine
|
Ime proizvoda
|
OptiLine 45
|
Oblik
|
Ovalni
|
Kablovski instalacioni sistem
|
Stub
|
Product type
|
Stub
|
Prezentacija uređaja
|
Prazno
|
Tip stuba
|
Dvostrano
|
Završna obrada stuba/stubića
|
Anodička oksidacija
|
Način montaže stuba
|
Napregnut
|
Podešavanje
|
Podešavanje po visini: 400 mm
|
Dopunske informacije
Additional information
|
Podesivost plafonskih nosača 400 mm
|
Colour
|
Prirodna
|
Veličina otvora sa prednje strane
|
45 mm
|
Materijal
|
Aluminijum anodička oksidacija
|
Quantity package 1 / unit
|
Set od 1
|
Visina
|
2700…3100 mm
|
Dubina
|
90 mm
|
Širina
|
116 mm
|
Tip poklopca
|
2 zatvoreni poklopac cover 45 mm in aluminijum anodička oksidacija
|
Useful cross section
|
696 mm²
|
Podela odeljaka
|
2 odeljka
|
Okruženje
Standardi
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
315,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,320 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
66,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
400,000 cm
|
Package 2 Weight
|
272,960 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Ugovorna garancija
|
|