|
|
|
ISM20112
OptiLine 45 - stub - pokretni - jednostrani - anod. - 2450 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Range
|
OptiLine
|
Ime proizvoda
|
OptiLine 45
|
Kablovski instalacioni sistem
|
Stub
|
Product type
|
Stub
|
Tip stuba
|
Jednostrano
|
Završna obrada stuba/stubića
|
Anodička oksidacija
|
Način montaže stuba
|
Slobodnostojeći
|
Dopunske informacije
Colour
|
Prirodna
|
Veličina otvora sa prednje strane
|
45 mm
|
Materijal
|
Aluminijum anodička oksidacija
|
Quantity package 1 / unit
|
Set od 1
|
Visina
|
2450 mm
|
Dubina
|
89 mm
|
Širina
|
68 mm
|
Okruženje
Standardi
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP30
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,000 cm
|
Package 1 Width
|
28,800 cm
|
Package 1 Length
|
261,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
94,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
300,000 cm
|
Package 2 Weight
|
200,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|