Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ISM20114 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM20114 fotografija – Schneider- sirotin
ISM20114
OptiLine 45 - stub - pokretni - jednostrani - anodizirani - 2900 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range OptiLine
Ime proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Stub
Product type Stub
Tip stuba Jednostrano
Završna obrada stuba/stubića Anodička oksidacija
Način montaže stuba Slobodnostojeći
Dopunske informacije
Colour Prirodna
Veličina otvora sa prednje strane 45 mm
Materijal Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit Set od 1
Visina 2900 mm
Dubina 89 mm
Širina 68 mm
Okruženje
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,5 cm
Package 1 Width 29,0 cm
Package 1 Length 327,0 cm
Package 1 Weight 9,0 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 100,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 400,0 cm
Package 2 Weight 195,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months