Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM20118 fotografija – Schneider- sirotin
ISM20118
OptiLine 45 - stub - pokretni - dvostrani - anodizirani - 2900 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range OptiLine
Ime proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Stub
Product type Stub
Tip stuba Dvostrano
Završna obrada stuba/stubića Anodička oksidacija
Način montaže stuba Slobodnostojeći
Dopunske informacije
Colour Prirodna
Veličina otvora sa prednje strane 45 mm
Materijal Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit Set od 1
Visina 2900 mm
Dubina 90 mm
Širina 116 mm
Okruženje
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 29,000 cm
Package 1 Length 310,000 cm
Package 1 Weight 10,720 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 96,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 350,000 cm
Package 2 Weight 226,400 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months