Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM20119P fotografija – Schneider- sirotin
ISM20119P
OptiLine 45 - stub - samostojeći - dvostrani - polarno bela - 2900 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range OptiLine
Ime proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Stub
Product type Stub
Tip stuba Dvostrano
Završna obrada stuba/stubića Presvučen prahom
Način montaže stuba Slobodnostojeći
Dopunske informacije
Colour Polarno bela (RAL 9003)
Veličina otvora sa prednje strane 45 mm
Materijal Aluminijum presvučen prahom
Quantity package 1 / unit Set od 1
Visina 2900 mm
Dubina 90 mm
Širina 116 mm
Okruženje
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 60598-2-2
IEC 1084-2-4
NF C 68-102
SS 424 10 32
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 290,0 cm
Package 1 Width 11,6 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 11,22 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 12,7 cm
Package 2 Width 15,5 cm
Package 2 Length 302,0 cm
Package 2 Weight 11,717 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 28
Package 3 Height 64,9 cm
Package 3 Width 120,0 cm
Package 3 Length 370,0 cm
Package 3 Weight 349,076 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja