Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ISM20200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM20200 fotografija – Schneider- sirotin
ISM20200
OptiLine 45 - stubić - jednostrani - anodizirani - 700 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Stubić
Product type Stubić
Tip stuba Jednostrani
Završna obrada stuba/stubića Anodička oksidacija
Dopunske informacije
Colour Prirodna
Način pričvršćivanja Pričvršćivanje zavrtnjem
Veličina otvora sa prednje strane 45 mm
Materijal Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit Set od 1
Visina 700 mm
Širina 68 mm
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Standardi 73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,8 cm
Package 1 Width 17,6 cm
Package 1 Length 74,4 cm
Package 1 Weight 2,052 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 67,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 67,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months