Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

ISM20220 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
ISM20220 fotografija – Schneider- sirotin
ISM20220
OptiLine 45 - stubić - dvostrani - anodizirani - 430 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem Stubić
Product type Stubić
Prezentacija uređaja Prazno
Tip stuba Dvostrani
Dodatne informacije Neuzemljena
Završna obrada stuba/stubića Anodička oksidacija
Dopunske informacije
Colour Prirodna
Način pričvršćivanja Pričvršćivanje zavrtnjem
Veličina otvora sa prednje strane 45 mm
Materijal Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit Set od 1
Visina 430 mm
Širina 116 mm
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Operating temperature -25…60 °C
Ip stepen zaštite IP30
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 75,0 cm
Package 1 Weight 1,82 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 105,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 34,8 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja