|
|
|
ISM50538
OptiLine 45 - Unica podna kutija - 8 modula
|
|
|
Osnovne informacije
Kablovski instalacioni sistem
|
Podne kutije
|
Product type
|
Unica podna kutija
|
Tip poda
|
Dupli pod
Pod sa šupljinama
Betonski pod
|
Oblik podne kutije
|
Pravougaona
|
Colour
|
Siva (RAL 7011)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 deo
|
Dopunske informacije
Broj modula
|
8 modula
|
Product material
|
Čelik
PA6
PBT (polibutilen-tereftalat)
|
Dužina
|
199 mm
|
Visina
|
72 mm
|
Širina
|
276 mm
|
Okruženje
Standardi
|
73/23/EEC
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
21,5 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,495 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
112,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
190,44 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|