|
|
|
K10C003ACH
grebenasti prekidač - 3P - 60° - 10 A - za Ø 16 ili 22 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni grebenasti prekidač
|
Ime komponente
|
K10
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A
|
Montaža proizvoda
|
Prednja ugradnja
|
Način pričvršćivanja
|
Ø 16 ili 22 mm otvor
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 30 x 30 mm
|
Tip glave uređaja
|
Crna ručica
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa metalik oznakom, 0 - 1 crna oznaka
|
Funkcija grebenastog prekidača
|
Grebenasti prekidač
|
Povratak
|
Bez
|
Off položaj
|
Sa Off pozicijom
|
Broj polova
|
3P
|
Pozicije prekidača
|
Desno: 0° - 60°
|
Ip stepen zaštite
|
Kontaktni blok: IP20
Glava: IP65 conforming to IEC 60529
|
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača
|
60 °
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
Nazivna snaga u w
|
370 W AC-23A, 110/120 V monofazne
750 W AC-23A, 220/240 V monofazne
|
Nazivna snaga u hp
|
0,33 hp pri 110/120 V AC, monofazne
0,75 hp pri 220/240 V AC, monofazne
|
[ie] nazivna struja ac
|
10 A pri 400 V AC-1
10 A pri 400 V AC-21A
3 A pri 240 V AC-15
6 A pri 120 V AC-15
|
[ie] nazivna struja dc
|
10 A pri 24 V rezistivno opterećenje
0,3 A pri 220 V rezistivno opterećenje
0,7 A pri 110 V rezistivno opterećenje
|
Električna trajnost
|
100000000 ciklusa
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Električna veza
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
30 mm
|
Cad ukupna visina
|
30 mm
|
Cad ukupna dubina
|
88 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CENELEC EN 50013
IEC 60947-3
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CULus
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,1 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
65
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,486 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|