Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

K10F003MCH |
Schneider-Electric SIROTIN
 
K10F003MCH fotografija – Schneider- sirotin
K10F003MCH
ampermetarski grebenasti prekidač - 3L-N - 90° - 10 A - za Ø 16 ili 22 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony K
Tip proizvoda ili komponente Kompletni grebenasti prekidač
Ime komponente K10
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A
Montaža proizvoda Prednja ugradnja
Način pričvršćivanja Ø 16 ili 22 mm otvor
Tip glave grebenastog prekidača Sa prednjom pločom 30 x 30 mm
Tip glave uređaja Crna ručica
Zaključavanje zakretne ručice Bez
Natpis Sa metalik oznakom, 0 - 1 - 2 - 3 crna oznaka
Funkcija grebenastog prekidača Ampermetarski grebenasti prekidač
Povratak Bez
Tip merenja Za 3 kola
Off položaj Sa Off pozicijom
Pozicije prekidača Desno: 0° - 90° - 180° - 270°
Ip stepen zaštite Kontaktni blok: IP20
Glava: IP65 conforming to IEC 60529
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača 90 °
[ui] nazivni napon izolacije 440 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Nazivna snaga u w 1800 W AC-23A, 220/240 V trofazne
370 W AC-23A, 110/120 V monofazne
750 W AC-23A, 220/240 V monofazne
Nazivna snaga u hp 1 hp pri 220/240 V AC, trofazne
0,33 hp pri 110/120 V AC, monofazne
0,75 hp pri 110/120 V AC, trofazne
0,75 hp pri 220/240 V AC, monofazne
[ie] nazivna struja ac 10 A pri 400 V AC-1
10 A pri 400 V AC-21A
3 A pri 240 V AC-15
6 A AC-15
[ie] nazivna struja dc 10 A pri 24 V rezistivno opterećenje
0,3 A pri 220 V rezistivno opterećenje
0,7 A pri 110 V rezistivno opterećenje
Električna trajnost 100000000 ciklusa
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Operacija kontakata Sporo isključenje
Električna veza Neodvojivi vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 30 mm
Cad ukupna dubina 100 mm
Masa proizvoda 0,055 kg
Okruženje
Standardi CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacije proizvoda CULus
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -20…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,1 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 72,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 65
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,135 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Garancija 18 meseci