|
|
|
K1F003MCH
ampermetarski grebenasti prekidač - 3 kola - 90° - 12 A - za Ø 22 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni grebenasti prekidač
|
Ime komponente
|
K1
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
12 A
|
Montaža proizvoda
|
Prednja ugradnja
|
Način pričvršćivanja
|
Ø 22 mm otvor
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 45 x 45 mm
|
Tip glave uređaja
|
Crna ručica, dužina = 35 mm
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa metalik oznakom, 0 - L1 - L2 - L3 crna oznaka
|
Funkcija grebenastog prekidača
|
Ampermetarski grebenasti prekidač
|
Povratak
|
Bez
|
Tip merenja
|
Za 3 kola
|
Off položaj
|
Sa Off pozicijom
|
Pozicije prekidača
|
Desno: 0° - 90° - 180° - 270°
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača
|
90 °
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
10 A
|
Nazivna snaga u w
|
10500 W AC-21, 500...660 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
1100 W AC-3, 230 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
1500 W AC-23A, 230 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V monofazne u skladu sa IEC 60947-3
1500 W AC-3, 400 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
1500 W AC-3, 500 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
1500 W AC-3, 690 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 400 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 500 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
2200 W AC-23A, 690 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
4800 W AC-21, 230 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
600 W AC-3, 230 V monofazne u skladu sa IEC 60947-3
8300 W AC-21, 400 V trofazne u skladu sa IEC 60947-3
|
[ie] nazivna struja ac
|
1 A pri 500 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
2 A pri 400 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 230 V AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,8 A pri 690 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 60947-3
2,8 A pri 500 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 60947-3
2,8 A pri 690 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 60947-3
3,3 A pri 400 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 60947-3
3,8 A pri 500 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 60947-3
4,6 A pri 230 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 60947-3
4,8 A pri 400 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 60947-3
5,6 A pri 230 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 60947-3
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa AC-15
1000000 ciklusa AC-21
500000 ciklusa AC-23
500000 ciklusa AC-3
|
Maksimalni radni ciklus
|
2,5 ciklusa/min AC-21
2,5 ciklusa/min AC-23
2,5 ciklusa/min AC-3
8,333 ciklusa/min AC-15
|
Struja kratkog spoja
|
10000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
16 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u funkciji izolacije
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa
|
Električna veza
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm²
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
45 mm
|
Cad ukupna visina
|
50 mm
|
Cad ukupna dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
0,19 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3 za kolo napajanja
EN/IEC 60947-5-1 za upravljačko kolo
|
Sertifikacije proizvoda
|
CSA 240 V 1 hp monofazne
CSA 240 V 3 hp trofazne 2 polni
UL 240 V 1 hp trofazne
UL 240 V 0,33 hp monofazne 2 polni
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na udare
|
30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 536
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
205,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,84 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|