Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

K1F003ULH |
Schneider-Electric SIROTIN
 
K1F003ULH fotografija – Schneider- sirotin
K1F003ULH
izborni grebenasti prekidač - 3P - 45° - 12 A - vijčana montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony K
Tip proizvoda ili komponente Kompletni grebenasti prekidač
Ime komponente K1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 12 A
Montaža proizvoda Prednja ugradnja
Način pričvršćivanja Na više načina
Tip glave grebenastog prekidača Sa prednjom pločom 45 x 45 mm
Tip glave uređaja Crna ručica, dužina = 35 mm
Zaključavanje zakretne ručice Bez
Natpis Sa metalik oznakom, 2 - 0 - 1 crna oznaka
Funkcija grebenastog prekidača Grebenasti prekidač za promenu izvora napajanja
Povratak Bez
Off položaj Sa Off pozicijom
Broj polova 3P
Pozicije prekidača Levo: 0° - 315°
Desno: 0° - 45°
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača 45 °
[ui] nazivni napon izolacije 690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 10 A
Nazivna snaga u w 10500 W AC-21, 500...660 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V monofazne u skladu sa IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V trofazne u skladu sa IEC 947-3
[ie] nazivna struja ac 1,8 A pri 690 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
2,8 A pri 500 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
2,8 A pri 690 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
3,3 A pri 400 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
3,8 A pri 500 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
4,6 A pri 230 V AC-3 trofazne u skladu sa IEC 947-3
4,8 A pri 400 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
5,6 A pri 230 V AC-23A trofazne u skladu sa IEC 947-3
1 A pri 500 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1
2 A pri 400 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1
3 A pri 230 V AC-15 u skladu sa IEC 947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa AC-15
1000000 ciklusa AC-21
500000 ciklusa AC-23
500000 ciklusa AC-3
Maksimalni radni ciklus 2,5 ciklusa/min AC-21
2,5 ciklusa/min AC-23
2,5 ciklusa/min AC-3
8,333 ciklusa/min AC-15
Struja kratkog spoja 10000 A
Zaštita od kratkog spoja 16 A rastavni uložak osigurač, tip gG
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u funkciji izolacije
6 kV u skladu sa IEC 947-1
Operacija kontakata Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje Sa
Električna veza Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm²
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Cad ukupna širina 45 mm
Cad ukupna visina 45 mm
Cad ukupna dubina 97 mm
Masa proizvoda 0,17 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3 za kolo napajanja
IEC 60947-5-1 za upravljačko kolo
CENELEC EN 50013
Sertifikacije proizvoda CSA 240 V 3 hp trofazne 2 polni
UL 240 V 0,33 hp monofazne 2 polni
CSA 240 V 1 hp monofazne
UL 240 V 1 hp trofazne
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na udare 30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 536
Klasa II
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 176,400 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,902 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 68,864 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months