|
|
|
K2F022NLH
stepenasti grebenasti prekidač - 3P - 45° - 20 A - vijčana montaža
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 23, 2021
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni grebenasti prekidač
|
Ime komponente
|
K2
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
20 A
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Način pričvršćivanja
|
Na više načina
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 45 x 45 mm
|
Tip glave uređaja
|
Crna ručica, dužina = 35 mm
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa metalik oznakom, 1 - 2 crna oznaka
|
Funkcija grebenastog prekidača
|
Stepenasti grebenasti prekidač
|
Povratak
|
Bez
|
Off položaj
|
Bez Off pozicije
|
Broj polova
|
3P
|
Pozicije prekidača
|
Desno: 0° - 45°
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 529
|
Dopunske informacije
Broj koraka
|
2
|
Ugao grebenastog prekidača
|
45 °
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu
|
16 A
|
Električna trajnost
|
200000 ciklusa AC-23
200000 ciklusa AC-3
600000 ciklusa AC-15
600000 ciklusa AC-21
|
Maksimalni radni ciklus
|
2,5 ciklusa/min AC-21
2,5 ciklusa/min AC-23
2,5 ciklusa/min AC-3
8,333 ciklusa/min AC-15
|
Struja kratkog spoja
|
10000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
20 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u funkciji izolacije
6 kV u skladu sa IEC 947-1
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa
|
Električna veza
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm²
|
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
45 mm
|
Cad ukupna visina
|
45 mm
|
Cad ukupna dubina
|
97 mm
|
Masa proizvoda
|
0,17 kg
|
Okruženje
Standardi
|
EN 60947-3 za kolo napajanja
EN 60947-5-1 za upravljačko kolo
CENELEC EN 50013
|
Sertifikacije proizvoda
|
CSA 240 V 3 hp trofazne 2 -polni
UL 240 V 0,33 hp monofazne 2 -polni
CSA 240 V 1 hp monofazne
UL 240 V 1 hp trofazne
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na udare
|
30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa IEC 536
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|