Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

K50C003AP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
K50C003AP fotografija – Schneider- sirotin
K50C003AP
grebenasti prekidač - 3P - 60° - 50 A - vijčana montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony K
Tip proizvoda ili komponente Kompletni grebenasti prekidač
Ime komponente K50
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 50 A
Montaža proizvoda Prednja ugradnja
Način pričvršćivanja 4 otvora
Tip glave grebenastog prekidača Sa prednjom pločom 64 x 64 mm
Tip glave uređaja Crna ručica
Zaključavanje zakretne ručice Bez
Natpis Sa metalik oznakom, 0 - 1 crna oznaka
Funkcija grebenastog prekidača Grebenasti prekidač
Povratak Bez
Off položaj Sa Off pozicijom
Broj polova 3P
Pozicije prekidača Desno: 0° - 60°
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača 60 °
[ui] nazivni napon izolacije 690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Struja kratkog spoja 5000 A
Zaštita od kratkog spoja 63 A rastavni uložak osigurač, tip gG
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 947-1
6 kV u skladu sa IEC 947-1
Operacija kontakata Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje Sa
Električna veza Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 6 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 2 x 10 mm²
Moment pritezanja 2 N.m
Preklopna moć u ma 15000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
15000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
15000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 30 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 60 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 90 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 110 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 220 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 330 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
37000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
37000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
37000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Cad ukupna širina 64 mm
Cad ukupna visina 64 mm
Cad ukupna dubina 103 mm
Masa proizvoda 0,275 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacije proizvoda CULus 120 V 3 hp monofazne
CULus 480 V 25 hp trofazne
CULus 240 V 7,5 hp monofazne
CULus 240 V 7,5 hp trofazne
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 260,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,534 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Ugovorna garancija
Garancija 18 months