|
|
|
K50C003HP
grebenasti prekidač - 3P - 90° - 50 A - vijčana montaža
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni grebenasti prekidač
|
Ime komponente
|
K50
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
50 A
|
Montaža proizvoda
|
Prednja ugradnja
|
Način pričvršćivanja
|
4 otvora
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 64 x 64 mm
|
Tip glave uređaja
|
Crna ručica
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa metalik oznakom, OFF-ON crna oznaka
|
Funkcija grebenastog prekidača
|
Grebenasti prekidač
|
Povratak
|
Bez
|
Off položaj
|
Sa Off pozicijom
|
Broj polova
|
3P
|
Pozicije prekidača
|
Desno: 0° - 90°
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača
|
90 °
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
Struja kratkog spoja
|
5000 A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
63 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN 947-1
6 kV u skladu sa IEC 947-1
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa
|
Električna veza
|
Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 6 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 2 x 10 mm²
|
Moment pritezanja
|
2 N.m
|
Preklopna moć u ma
|
15000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
15000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
15000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 30 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 60 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 90 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 110 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 220 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
3500 mA DC pri 330 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
37000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
37000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
37000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
40000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
40000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
50000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
|
Mehanička trajnost
|
300000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
64 mm
|
Cad ukupna visina
|
64 mm
|
Cad ukupna dubina
|
103 mm
|
Masa proizvoda
|
0,275 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Sertifikacije proizvoda
|
CULus 120 V 3 hp monofazne
CULus 480 V 25 hp trofazne
CULus 240 V 7,5 hp monofazne
CULus 240 V 7,5 hp trofazne
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
268,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,548 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|