Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

K63F003UP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
K63F003UP fotografija – Schneider- sirotin
K63F003UP
izborni grebenasti prekidač - 3P - 60° - 63 A - vijčana montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony K
Tip proizvoda ili komponente Kompletni grebenasti prekidač
Ime komponente K63
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 63 A
Lokacija za montiranje Prednji deo
Način pričvršćivanja 4 otvora
Tip glave grebenastog prekidača Sa prednjom pločom 64 x 64 mm
Tip glave uređaja Crna ručica
Zaključavanje zakretne ručice Bez
Natpis Sa metalik oznakom, 1 - 0 - 2 crna oznaka
Funkcija grebenastog prekidača Grebenasti prekidač za promenu izvora napajanja
Povratak Bez
Off položaj Sa Off pozicijom
Broj polova 3P
Pozicije prekidača Desno: 0° - 60°
Levo: 0° - 300°
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Dopunske informacije
Ugao grebenastog prekidača 60 °
[ui] nazivni napon izolacije 690 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Struja kratkog spoja 10000 A
Zaštita od kratkog spoja 80 A rastavni uložak osigurač, tip gG
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 947-1
6 kV u skladu sa IEC 947-1
Operacija kontakata Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje Sa
Električna veza Neodvojivi vijčani priključni blokovi fleksibilni, kapacitet stezaljke: 2 x 10 mm²
Neodvojivi vijčani priključni blokovi jednožični, kapacitet stezaljke: 2 x 16 mm²
Moment pritezanja 2,5 N.m
Preklopna moć u ma 20000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
20000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
30000 mA DC pri 120 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
30000 mA DC pri 180 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
30000 mA DC pri 60 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
55000 mA DC pri 30 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
55000 mA DC pri 60 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
55000 mA DC pri 90 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
63000 mA DC pri 140 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
63000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
63000 mA DC pri 24 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
63000 mA DC pri 48 V 1 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
63000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
63000 mA DC pri 48 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
63000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za induktivno opterećenje (T = 50 ms)
63000 mA DC pri 70 V 3 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
63000 mA DC pri 95 V 2 kontakt(e) za rezistivno opterećenje (T = 1 ms)
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Cad ukupna širina 64 mm
Cad ukupna visina 64 mm
Cad ukupna dubina 132 mm
Masa proizvoda 0,59 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacije proizvoda CULus 120 V 3 hp monofazne
CULus 480 V 25 hp trofazne
CULus 240 V 7,5 hp monofazne
CULus 240 V 10 hp trofazne
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Klasa II conforming to NF C 20-030
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,700 cm
Package 1 Width 7,200 cm
Package 1 Length 7,200 cm
Package 1 Weight 490,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,945 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci