Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KAA1H |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KAA1H fotografija – Schneider- sirotin
KAA1H
glava grebenastog prekidača - Ø 29 mm - crna ručica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony serija K
Tip proizvoda ili komponente Glava grebenastog prekidača
Ime komponente KAA
Kompatibilnost proizvoda Prednja montažna tela 12 A i 20 A sa Ø 22 mm otvor
Tip glave grebenastog prekidača Sa osnovom Ø 29 mm, plastika sa metalnom završnom obradom
Tip glave uređaja Crna ručica, dužina = 35 mm
Zaključavanje zakretne ručice Bez
Natpis Sa mat crna oznakom
Dopunske informacije
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 38 mm
Cad ukupna dubina 77 mm
Dužina 35 mm
Masa proizvoda 0,042 kg
Kompatibilnost KAA
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na udare 30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
Otpornost na vibracije 5 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,165 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months