|
|
|
KAC1S
glava grebenastog prekidača 45 x 45 mm - crna - ključ - bez oznake
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony serija K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Glava grebenastog prekidača
|
Ime komponente
|
KAC
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Prednja montažna tela 12 A i 20 A sa Ø 22 mm otvor
|
Tip glave grebenastog prekidača
|
Sa prednjom pločom 45 x 45 mm
|
Tip glave uređaja
|
Key 601A
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
Bez
|
Natpis
|
Sa mat crna oznakom
|
Ugao grebenastog prekidača
|
45 °
90 °
|
Dopunske informacije
Mehanička trajnost
|
1000000 ciklusa
|
Cad ukupna širina
|
45 mm
|
Cad ukupna visina
|
45 mm
|
Cad ukupna dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
0,063 kg
|
Kompatibilnost
|
KAC
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Otpornost na udare
|
30 gn u skladu sa IEC 68-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f = 10…150 Hz) u skladu sa IEC 68-2-6
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Package 1 Weight
|
69,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,67 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|