|
|
|
KAD1PZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja pločica i crna zakretna ručica-1 do 3 katanca
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
KAD1
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zakretna ručica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
V02...V2
VN20
VN12
|
Boja drške
|
Crna
|
Dopunske informacije
Boja prednje pločice sa ručicom
|
Crna
|
Zaključavanje zakretne ručice
|
1 do 3 katanca 4…8 mm
|
Označavanje
|
0 - 1
|
Način fiksiranja
|
Na otvor 22,5 mm
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Visina
|
60 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
0,082 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|