|
|
|
KBA25ABG4W
Canalis - napojna jedinica za KBA - 25 A - leva montaža - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kratko ime uređaja
|
KBA
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Canalis KBA busbar trunking 25 A
|
Tip ponude
|
Classic
Control system
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojna jedinica
|
Conductors material
|
Aluminijum
|
[ie] nazivna radna struja
|
25 A
|
[ue] nazivni napon
|
230...400 V
|
Broj kola
|
1
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Protokol komunikacionog porta
|
DALI
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Završni poklopac
|
Lokacija za montiranje
|
Levi
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
|
Povezivanje - priključci
|
Priključni blok - Pg 16 - vijčani priključak za 4 mm²
|
Širina
|
273 mm
|
Dubina
|
57 mm
|
Visina
|
57 mm
|
Masa proizvoda
|
200 g
|
Standardi
|
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
224,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,962 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|