Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBA40ABG4TW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBA40ABG4TW fotografija – Schneider- sirotin
KBA40ABG4TW
Canalis - napojna jedinica za KBA - 40 A - leva montaža-DALI kompatibilan-bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBA
Kompatibilnost proizvoda Canalis KBA busbar trunking 25…40 A
Tip ponude Control system
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica
Conductors material Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 40 A
25 A
[ue] nazivni napon 230...400 V
Broj kola 1
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaštite Bez zaštite
Tip upravljanja Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta DALI
KNX
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Završni poklopac
Lokacija za montiranje Levi
Način montiranja Zavrtnjima
Nosači za montažu Sabirnica
Povezivanje - priključci Priključni blok - Pg 21 - vijčani priključak za 10 mm²
Širina 300 mm
Dubina 75,5 mm
Visina 78,5 mm
Masa proizvoda 400 g
Standardi IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 37,000 cm
Package 1 Weight 418,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,306 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 44,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 34,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months