Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBA40EDA20W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBA40EDA20W fotografija – Schneider- sirotin
KBA40EDA20W
Canalis - prazni dužni deo - 40 A - 2 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBA
Tip ponude Classic
Napredno
Tip proizvoda ili komponente Straight length
Opis sabirnice Dužni element
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
[ie] nazivna radna struja 40 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...400 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj kola 0
Broj otcepnih mesta 0
Tip upravljanja Bez
Način montiranja Stezaljkom
Dopunske informacije
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 9,6 kA
Granično termičko naprezanje 900 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 2 pT
Thdi 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maksimalni pad napona <0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Širina 30 mm
Visina 46 mm
Dužina 2 m
Boja Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda 1,6 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (96 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (89 % od In)
50…55 °C (85 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,600 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 200,000 cm
Package 1 Weight 1,666 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 10,500 cm
Package 2 Width 10,500 cm
Package 2 Length 219,000 cm
Package 2 Weight 10,000 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 53,000 cm
Package 3 Width 64,000 cm
Package 3 Length 320,000 cm
Package 3 Weight 287,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months