Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBA40ZFU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBA40ZFU fotografija – Schneider- sirotin
KBA40ZFU
Canalis - univerzalni nosač za KBA
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Držač
Kompatibilnost proizvoda KBA
Montaža uređaja za pričvršćenje Okačen o navojnu šipku
Maksimalno opterećenje 60 kg
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Okruženje
Standardi IEC 61439-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,800 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 341,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 18,000 cm
Package 3 Width 24,500 cm
Package 3 Length 38,000 cm
Package 3 Weight 7,281 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months