Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ABG44T2W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ABG44T2W fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ABG44T2W
Canalis -napojna jedinica za KBB- 40A - leva montaža-2 kola - DALI kompatibilan
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBB
Kompatibilnost proizvoda Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica
Conductors material Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 40 A
[ue] nazivni napon 230...400 V
Broj kola 2
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaštite Bez zaštite
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Završni poklopac
Lokacija za montiranje Levi
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Povezivanje - priključci Priključni blok - Pg 21 za 6…10 mm²
Širina 244 mm
Dubina 103,5 mm
Visina 75,5 mm
Masa proizvoda 400 g
Standardi IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,55 cm
Package 1 Width 10,35 cm
Package 1 Length 24,4 cm
Package 1 Weight 600,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months