Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ABG4W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ABG4W fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ABG4W
Canalis - napojna jedinica za KBB - 40A - leva montaža - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBB
Kompatibilnost proizvoda Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip ponude Classic
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica
Conductors material Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 40 A
25 A
[ue] nazivni napon 230...400 V
Broj kola 1
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaštite Bez zaštite
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Završni poklopac
Lokacija za montiranje Levi
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Povezivanje - priključci Priključni blok - Pg 21 - vijčani priključak za 10 mm²
Širina 244 mm
Dubina 75,5 mm
Visina 75,5 mm
Masa proizvoda 400 g
Standardi IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 28 cm
Package 1 Weight 494 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,691 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 79,528 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months