Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ABT4W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ABT4W fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ABT4W
Canalis - napoj. jedinica za KBB - 40A - centralna - DALI kompatibilna - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBB
Kompatibilnost proizvoda Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tip ponude Classic
Tip proizvoda ili komponente Napojna jedinica
Conductors material Aluminijum
[ie] nazivna radna struja 40 A
[ue] nazivni napon 230...400 V
Broj kola 1
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
L + N + PE
Tip zaštite Bez zaštite
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Završni poklopac
Lokacija za montiranje Centralno
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Povezivanje - priključci Priključni blok - Pg 21 - vijčani priključak za 10 mm²
Širina 244 mm
Dubina 75,5 mm
Visina 75,5 mm
Masa proizvoda 400 g
Standardi IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 64,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 2,95 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 73,4 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months