Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40AF |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40AF fotografija – Schneider- sirotin
KBB40AF
Canalis - zadnji poklopac za KBB - 40 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Krajnji poklopac
Kompatibilnost proizvoda KBB
[ie] nazivna struja 40 A
Tip ponude Rezervni deo
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Strana šinskog razvoda
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Širina 46 mm
Dubina 30 mm
Visina 46 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 5 cm
Package 1 Weight 18 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 17 cm
Package 2 Weight 680 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 250
Package 3 Height 20 cm
Package 3 Width 31 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,85 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months