Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40DF405TW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40DF405TW fotografija – Schneider- sirotin
KBB40DF405TW
Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 0.5 m - 1 kolo- DALI kompatibilan- beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KBB
Tip ponude Control system
Tip proizvoda ili komponente Flexible element
Opis sabirnice Fleksibilna dužina
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
Tip promene smera 3 dimenzije
[ie] nazivna radna struja 40 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...400 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj kola 1
Polaritet šinskog razvoda L + N + PE
3L + N + PE
Tip upravljanja Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta DALI
KNX
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Način montiranja Stezaljkom
Granično termičko naprezanje 900 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 2 pT
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 9,6 kA
Thdi 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Dužina 0,5 m
Dubina 51 mm
Visina 60 mm
Masa proizvoda 800 g
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C bez promene karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 61,0 cm
Package 1 Weight 1,4 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 100,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months