|
|
|
KBB40DF420TW
Canalis - fleksibilni dužni deo - 40 A - 2 m - 1 kolo- DALI kompatibilan - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Ime proizvoda
|
KBB
|
Tip ponude
|
Control system
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Flexible element
|
Opis sabirnice
|
Fleksibilna dužina
|
Primena uređaja
|
Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
|
Tip promene smera
|
3 dimenzije
|
[ie] nazivna radna struja
|
40 A pri 35 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230...400 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Broj kola
|
1
|
Polaritet šinskog razvoda
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Tip upravljanja
|
Komunikacijom
|
Protokol komunikacionog porta
|
DALI
KNX
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Granično termičko naprezanje
|
900 kA².s
|
Maksimalna emisija magnetnog polja
|
2 pT
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
0,94 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
9,6 kA
|
Thdi
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Dužina
|
2 m
|
Dubina
|
51 mm
|
Visina
|
60 mm
|
Masa proizvoda
|
1,9 kg
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
0…35 °C bez promene karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
44,0 cm
|
Package 1 Length
|
61,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,2 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|