Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ED2300W |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ED2300W fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ED2300W
Canalis - vodni dužni deo - 40 A - 3 m -1 kolo- L+N+PE - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Kratko ime uređaja KBB
Tip ponude Classic
Tip proizvoda ili komponente Straight length
Opis sabirnice Dužni element
Primena uređaja Razvod energetskih utičnica
Osvetljenje
[ie] nazivna radna struja 40 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...400 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Polaritet šinskog razvoda L + N + PE
Broj kola 1
Broj otcepnih mesta 0
Tip upravljanja Bez
Način montiranja Zavrtnjima
Dopunske informacije
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 0,94 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 9,6 kA
Granično termičko naprezanje 900 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 2 pT
Thdi 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Maksimalni pad napona <0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
Širina 30 mm
Visina 46 mm
Dužina 3 m
Boja Bela (RAL 9003)
Masa proizvoda 2,7 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (96 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (89 % od In)
50…55 °C (85 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 5,1 cm
Package 1 Length 310,0 cm
Package 1 Weight 3,0 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 314,0 cm
Package 2 Weight 19,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci