|
|
|
KBB40ED44305W
Canalis - ravni vodni deo - 40 A - 3 m - 2 kola - 3L+N+PE - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Kratko ime uređaja
|
KBB
|
Tip ponude
|
Classic
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Straight length
|
Opis sabirnice
|
Dužni element
|
Primena uređaja
|
Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
|
[ie] nazivna radna struja
|
40 A pri 35 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230...400 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Polaritet šinskog razvoda
|
3L + N + PE
|
Broj kola
|
2
|
Broj otcepnih mesta
|
5
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja
|
0,94 kA
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
9,6 kA
|
Granično termičko naprezanje
|
900 kA².s
|
Maksimalna emisija magnetnog polja
|
2 pT
|
Thdi
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Maksimalni pad napona
|
<0,3 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,28 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,25 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,22 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Širina
|
30 mm
|
Visina
|
46 mm
|
Dužina
|
3 m
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Masa proizvoda
|
6,1 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura okoline za rad
|
0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (96 % od In)
40…45 °C (93 % od In)
45…50 °C (89 % od In)
50…55 °C (85 % od In)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
309,7 cm
|
Package 1 Weight
|
6,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
12,6 cm
|
Package 2 Width
|
16 cm
|
Package 2 Length
|
314,4 cm
|
Package 2 Weight
|
37 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
51 cm
|
Package 3 Width
|
64 cm
|
Package 3 Length
|
320 cm
|
Package 3 Weight
|
464 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|