Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ZFC5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ZFC5 fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ZFC5
Canalis - otvorena kuka za kačenje svetiljki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Ručka za fiksiranje
Kompatibilnost proizvoda KBB
KBA
Montaža uređaja za pričvršćenje Za kačenje svetiljki
Maksimalno opterećenje 45 kg
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip navoja M5
Širina 22 mm
Visina 62 mm
Masa proizvoda 50 g
Okruženje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 0,500 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 2,500 cm
Package 2 Width 7,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 156,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 26,000 cm
Package 3 Length 26,000 cm
Package 3 Weight 8,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months