Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ZFG1 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ZFG1 fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ZFG1
Canalis - nosač kablovskog voda - montaža na držače sa oprugom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Nosač
Kompatibilnost proizvoda KBB
KBA
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Lokacija za montiranje Na šinskom razvodu
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Širina 26,5 mm
Visina 33 mm
Masa proizvoda 0,1 kg
Okruženje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 3,500 cm
Package 1 Weight 11,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 11,000 cm
Package 2 Weight 113,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 13,500 cm
Package 3 Width 20,500 cm
Package 3 Length 30,000 cm
Package 3 Weight 1,261 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months