|
|
|
KBB40ZFG2
Canalis - držač nosača kablova i kablovska prolaznica za KBB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KBB
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Adaptacija
|
Lokacija za montiranje
|
Na šinskom razvodu
|
Način montiranja
|
Stezaljkom
|
Nosači za montažu
|
Sabirnica
|
Širina
|
46 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Visina
|
97,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,200 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
19,000 cm
|
Package 2 Length
|
28,000 cm
|
Package 2 Weight
|
260,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
29,700 cm
|
Package 3 Width
|
29,500 cm
|
Package 3 Length
|
39,500 cm
|
Package 3 Weight
|
3,049 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|