Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ZFGU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ZFGU fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ZFGU
Canalis - kablovski nosač za susedna kola
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Držač
Kompatibilnost proizvoda KBA
KBB
Količina po setu Set od 20
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Lokacija za montiranje Strana šinskog razvoda
Način montiranja Stezaljkom
Nosači za montažu Sabirnica
Širina 85 mm
Visina 95 mm
Masa proizvoda 5 g
Okruženje
Standardi IEC 60439-2
IEC 61439-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,600 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 22,000 cm
Package 2 Length 30,000 cm
Package 2 Weight 318,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,250 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci