Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ZFPU |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ZFPU fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ZFPU
Canalis - držač za KBB - fiksiranje na oprugu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Držač
Kompatibilnost proizvoda KBB
KBA
Montaža uređaja za pričvršćenje Okačen o navojnu šipku
Maksimalno opterećenje 50 kg
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Širina 55 mm
Dubina 22 mm
Visina 266,5 mm
Masa proizvoda 160 g
Okruženje
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 3,200 cm
Package 1 Length 26,700 cm
Package 1 Weight 124,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 19,500 cm
Package 2 Length 29,000 cm
Package 2 Weight 1,240 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 76,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 56,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months