|
|
|
KBB40ZFU
Canalis - univerzalni nosač za KBB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KBB
|
Montaža uređaja za pričvršćenje
|
Okačen o navojnu šipku
|
Maksimalno opterećenje
|
60 kg
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Širina
|
55 mm
|
Dubina
|
22 mm
|
Visina
|
70,5 mm
|
Masa proizvoda
|
50 g
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
50,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
13,500 cm
|
Package 2 Weight
|
502,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
220
|
Package 3 Height
|
18,000 cm
|
Package 3 Width
|
24,500 cm
|
Package 3 Length
|
38,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,540 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|