Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBB40ZJ44TW |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBB40ZJ44TW fotografija – Schneider- sirotin
KBB40ZJ44TW
Canalis - dodatni spojni blok - 2 kola - DALI kompatibilan - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip proizvoda ili komponente Spojni blok dva kola
Kompatibilnost proizvoda KBB
[ie] nazivna struja 25 A
40 A
Boja Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Primena uređaja Razvod energetskih utičnica
Osvetljenje
[ue] nazivni napon 230...400 V
Tip upravljanja Komunikacijom
Broj kola 2
Masa proizvoda 640 g
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to IEC 62262
Ip stepen zaštite IP55 conforming to IEC 60529
Standardi IEC 61439-6
IEC 60439-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 700,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months