|
|
|
KBB40ZJ44W
Canalis - spojni blok - 2 kola - beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Spojni blok dva kola
|
Kompatibilnost proizvoda
|
KBB
|
[ie] nazivna struja
|
25 A
40 A
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Primena uređaja
|
Razvod energetskih utičnica
Osvetljenje
|
[ue] nazivni napon
|
230...400 V
|
Tip upravljanja
|
Bez
|
Broj kola
|
2
|
Masa proizvoda
|
640 g
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,9 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
537,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,784 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
43,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
47,104 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|