Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC10DCB40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC10DCB40 fotografija – Schneider- sirotin
KBC10DCB40
Canalis - utična kutija - 10 A - izbor faze - bez zaštite - 3L+ N+PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Classic
Control system
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 10 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...240 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Protokol komunikacionog porta DALI
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Tip priključka otcepne kutije Sa izborom faze
Dopunske informacije
Boja Krem (RAL 9001)
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Tip zaštite Bez zaštite
Širina 1 m
Dubina 62 mm
Visina 60 mm
Masa proizvoda 65 g
Količina po setu Set od 10
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 87,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 32,000 cm
Package 2 Weight 880,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 34,900 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months