Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC10DCS201 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC10DCS201 fotografija – Schneider- sirotin
KBC10DCS201
Canalis - utična kutija - 10 A - fiksni polaritet - ožičena - L2+N - žuta
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Classic
Control system
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 10 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...240 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Protokol komunikacionog porta DALI
Polaritet otcepne kutije L2 + N + PE
Tip priključka otcepne kutije Sa fiksnim polaritetom
Boja ključa Žuta
Dopunske informacije
Boja Krem (RAL 9001)
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Tip zaštite Bez zaštite
Električna veza Ožičen sa SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² za 0,8 m dugi
Širina 55 mm
Dubina 12,5 mm
Visina 42 mm
Masa proizvoda 100 g
Količina po setu Set od 10
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 80,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 39,600 cm
Package 2 Weight 900,000 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 73,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 98,400 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months