|
|
|
KBC10DCS301
Canalis - utična kutija - 10 A - fiksni polaritet - ožičen - L3+N - braon
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Canalis
|
Tip ponude
|
Classic
Control system
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključak
|
Primena uređaja
|
Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
Canalis šinski razvod
|
[ie] nazivna radna struja
|
10 A pri 35 °C
|
[ue] nazivni napon
|
230...240 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Protokol komunikacionog porta
|
DALI
|
Polaritet otcepne kutije
|
L3 + N + PE
|
Tip priključka otcepne kutije
|
Sa fiksnim polaritetom
|
Boja ključa
|
Braon
|
Dopunske informacije
Boja
|
Krem (RAL 9001)
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
4 kV
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V
|
Tip zaštite
|
Bez zaštite
|
Električna veza
|
Ožičen sa SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² za 0,8 m dugi
|
Širina
|
55 mm
|
Dubina
|
12,5 mm
|
Visina
|
42 mm
|
Masa proizvoda
|
100 g
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
66,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,500 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
762,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
73,500 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
85,152 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|