Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC16DCB22 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC16DCB22 fotografija – Schneider- sirotin
KBC16DCB22
Canalis - utična kutija - 16 A - izbor faze bez zaštite - žuta
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Control system
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 16 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...240 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Protokol komunikacionog porta DALI
KNX
Polaritet otcepne kutije L1 + L2 + PE
L1 + L3 + PE
L2 + L3 + PE
Tip priključka otcepne kutije Sa izborom faze
Boja ključa Žuta
Dopunske informacije
Boja Svetlosiva (RAL 7035)
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Tip zaštite Bez zaštite
Širina 168 mm
Dubina 33 mm
Visina 53 mm
Masa proizvoda 90 g
Količina po setu Set od 10
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 92,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 25,000 cm
Package 2 Weight 998,000 g
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 280
Package 3 Height 85,000 cm
Package 3 Width 62,000 cm
Package 3 Length 92,000 cm
Package 3 Weight 27,980 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months