Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

KBC16DCB40 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
KBC16DCB40 fotografija – Schneider- sirotin
KBC16DCB40
Canalis - utična kutija - 16 A - bez zaštite - fiksni polaritet - 3L+N+PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Tip ponude Control system
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Primena uređaja Osvetljenje
Razvod energetskih utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda Canalis KBA šinski razvod
Canalis KBB šinski razvod
[ie] nazivna radna struja 16 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...240 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Protokol komunikacionog porta DALI
KNX
Polaritet otcepne kutije 3L+N+PE
Tip priključka otcepne kutije Sa fiksnim polaritetom
Dopunske informacije
Boja Krem (RAL 9001)
[uimp] nazivni napon impulsa 4 kV
[ui] nazivni napon izolacije 690 V
Tip zaštite Bez zaštite
Širina 205 mm
Dubina 38 mm
Visina 68 mm
Masa proizvoda 90 g
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 conforming to EN/IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 182,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,776 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 74,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 35,208 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months